Bloc de maillet

Bloc de maillet

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Fabriqué à partir d'un plastique spécial durable et résistant, ce bloc de maillet répartit la force d'impact ponctuelle exercée par un marteau ou une tête de pied-de-biche sur une surface plane. Cela permet de compenser les différences de hauteur ainsi que toute irrégularité. Le bloc permet également de créer des transitions douces entre le pavage et la pelouse ou les bordures en pierre (pour éviter les risques de trébuchement). Le compactage du substrat constitue un autre avantage ; cela permet d'éviter tout affaissement par la suite. Enfin, le bloc protège parfaitement les pierres et les dalles contre les dommages.
Domaines d'application
Pour les matériaux délicats, le jardinage et l'aménagement paysager, la pose de pierres naturelles, la pose de bordures, le carrelage, le pavage, la maçonnerie et la pose d'escaliers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3688.001

Référence pièce
3688.001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.09 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans minerai de conflit oui Conformité REACH oui b(mm) 140
h(mm) 40 l(mm) 200 Matériau Plastique
Poids(g) 1065

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de maillet, le numéro d'article est le suivant: 3688.001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3688.001.

Assistance technique