Boutons en forme de taille en acier inoxydable, conception hygiénique (GN 75.6)

Boutons en forme de taille en acier inoxydable, conception hygiénique (GN 75.6)
  • Remise sur volume
Les boutons en forme de taille en acier inoxydable GN 75.6 sont conçus pour être utilisés dans les zones d'hygiène. La surface de montage étanche permet un montage sans espace mort ; la géométrie imperméable et la finition de haute qualité empêchent l'accumulation de saleté et facilitent le nettoyage.

Les boutons en forme de taille en acier inoxydable GN 75.6 sont dotés d'une conception compacte et intemporelle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
75.6-20-M5-D-MT-H
75.6-20-M5-D-PL-H
75.6-20-M5-E-MT-H
75.6-20-M5-E-PL-H
75.6-25-M6-D-MT-H
75.6-25-M6-E-MT-H
75.6-25-M6-E-PL-H
75.6-32-M8-D-MT-H
75.6-32-M8-E-MT-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section de montage, longueur L
(mm)
Corps principal, D.E. D
(Ø)
d4 Type Finition Filetage femelle d2 Goujon fileté d3 d5 h t Poids
(kg)

19.98 €

1 Disponible 7 jours -2014D, avec filetage femelleMT, mat (Ra< 0.8 µm)d>M 5-14.82470.025

21.38 €

1 Disponible 7 jours -2014D, avec filetage femellePL, poli (Ra< 0.8 µm)d>M 5-14.82470.025

21.40 €

1 Disponible 7 jours 102014E, avec goujon filetéMT, mat (Ra< 0.8 µm)d>-M 514.824-0.028

22.36 €

1 Disponible 7 jours 102014E, avec goujon filetéPL, poli (Ra< 0.8 µm)d>-M 514.824-0.028

23.22 €

1 Disponible 7 jours -2516D, avec filetage femelleMT, mat (Ra< 0.8 µm)d>M 6-16.82990.045

23.98 €

1 Disponible 7 jours 122516E, avec goujon filetéMT, mat (Ra< 0.8 µm)d>-M 616.829-0.050

24.46 €

1 Disponible 7 jours 122516E, avec goujon filetéPL, poli (Ra< 0.8 µm)d>-M 616.829-0.050

30.22 €

1 Disponible 7 jours -3218D, avec filetage femelleMT, mat (Ra< 0.8 µm)d>M 8-18.837120.082

32.46 €

1 Disponible 7 jours -3218D, avec filetage femellePL, poli (Ra< 0.8 µm)d>M 8-18.837120.083

Loading...

  1. 1

Assistance technique