Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
147.3-B20-2-BL |
147.3-B20-2-SW |
147.3-B25-2-BL |
147.3-B25-2-SW |
147.3-B30-2-BL |
147.3-B30-2-SW |
147.3-V20-2-BL |
147.3-V20-2-SW |
147.3-V25-2-BL |
147.3-V25-2-SW |
147.3-V30-2-BL |
147.3-V30-2-SW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage d1 | Carré s | Finition | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 20 | - | BL | 0.078 | |
35.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 20 | - | SW | 0.078 | |
35.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 25 | - | BL | 0.146 | |
35.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 25 | - | SW | 0.074 | |
35.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 30 | - | BL | 0.072 | |
35.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 30 | - | SW | 0.072 | |
35.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | V 20 | BL | 0.099 | |
35.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | V 20 | SW | 0.075 | |
35.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | V 25 | BL | 0.068 | |
35.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | V 25 | SW | 0.068 | |
35.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | V 30 | BL | 0.064 | |
35.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | V 30 | SW | 0.064 |
Loading...
d2 | 6.5 | d3 | M 8 | l1 | 53 |
---|---|---|---|---|---|
l2 | 68 | Longueur k | 50 | m | 30 |
t | 7 | x1 | 55 | x2 | 40 |
y1 | 97.5 | y2 | 60 | y3 | 82.5 |
N° d'identification | 2 avec vis de serrage en acier inoxydable DIN 912 | Kits de serrage pour d3 | 911-M8-45, 911-M8-45 |
Configurer
Propriétés de base
Alésage d1
Carré s
Finition
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles