Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1547919 |
1664120 |
2826056 |
2826063 |
2826074 |
3182785 |
3311173 |
4111540 |
4983088 |
646858 |
677408 |
681114 |
762823 |
946694 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Caractéristiques du sac | Couleur | Compatible avec (détails) | Compatible avec (accessoires de diagnostic) | Hauteur à l'intérieur (mm) | Largeur intérieure (mm) | Profondeur intérieure (mm) | Matériau (détails) | Matériau | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | |
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Fluke T100|Ampèremètre à pince Fluke série 330|Fluke T5-1000 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | |
85.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Multimètre numérique Fluke de la série 11X. 170 et autres appareils de mesure de format similaire. | Fluke | - | - | - | - | - | - | Sac de transport rembourré C35 | |
119.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Multimètre numérique Fluke de 20. 70. 11X. Série 170 et autres compteurs similaires. | Fluke | - | - | - | - | - | - | Sac de transport rembourré C115 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Multimètre numérique Fluke de 20. 70. 11X. Série 170 et autres compteurs similaires. | Fluke | - | - | - | - | - | - | Sac de transport rembourré C116 | |
124.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Série Fluke 280 et appareils de dimensions similaires. | Fluke | - | - | - | - | - | - | Sac de transport rembourré C280 | |
152.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Appareils de mesure et accessoires de Fluke | Fluke | - | - | - | Polyester | - | - | - | |
56.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 114 | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | 298 | - | |
277.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Étanche à l'eau | Jaune-noir | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | - | |
92.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | |
429.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | |
107.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Fluke 187/189 | Fluke | - | - | - | - | - | - | Sac de rangement assorti | |
75.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Multimètre numérique Fluke 110/111/112 | Fluke | 190 | 89 | 36 | Polyamide | - | 192 | - | |
355.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Sac d'équipement de test |
---|
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Caractéristiques du sac
Couleur
Compatible avec (détails)
Compatible avec (accessoires de diagnostic)
Hauteur à l'intérieur(mm)
Largeur intérieure(mm)
Profondeur intérieure(mm)
Matériau (détails)
Matériau
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles