Jeu de pointes de sécurité/couverts de sécurité connecteur banane 4 mm CAT III

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4617784

Référence pièce
4617784
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.95 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir|Rouge Connexion (composants) Connecteur jack 4 mm Diamètre du jack(mm) 4
Tension nominale(V) 1000 Type de produit Jeu de sondes d'essai de sécurité Catégorie de lecture CAT III 1000 V|CAT IV 600 V
Plage de température(°C) 20 à +55 Diamètre de pointe(mm) 1 Longueur de pointe(mm) 8.4

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de pointes de sécurité/couverts de sécurité connecteur banane 4 mm CAT III, le numéro d'article est le suivant: 4617784.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4617784.

Assistance technique