Indicateur EMF rotatif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2435077
4014969
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Affichage (testeur de tension) Plage de fréquence Fréquence min.
(Hz)
Alimentation électrique (détails) Catégorie de lecture Type de lecture (testeurs de tension) Type (type de fabricant) Plage de lecture V AC Plage de lecture V AC (min.)
(V)
Plage de lecture V AC (max.)
(V)

348.63 €

1 Disponible 3 jours LED2 Hz - 400 Hz2Bloc-batterie 9 VCAT III 300 VChamp magnétique tournant9062120 à 440 V120440

379.84 €

1 Disponible 3 jours LCD15 Hz - 400 Hz15de l'objet de testCAT III 600 VChamp magnétique tournant|phase9040EUR40 à 700 V40700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 61 Height(mm) 27 Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat)
Indice IP IP40 Fréquence max.(Hz) 400 Taille du produit (longueur)(mm) 124
Type de produit Indicateur EMF rotatif

Assistance technique