Adaptateur de pince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0590 0003

Référence pièce
0590 0003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

159.60 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 100 Height(mm) 210 A AC reading range (min.)(A) 0
A DC reading range (max.)(A) 400 Amperage reading range DC (min.)(A) 0 Amperage reading range AC (max.)(A) 400
Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate) Connector / Output type B 4 mm plug Current reading AC/DC
Opening range of current clamps(mm) 30 Output signal (max.)(mV) 400 Power supply (details) 3x AAA battery
Product size (length)(mm) 42 Product type Clamp meter adapter Reading category CAT IV 600 V
Weight(g) 320

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de pince, le numéro d'article est le suivant: 0590 0003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0590 0003.

Assistance technique