Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0590 0010 |
0590 0011 |
0590 0012 |
0590 0013 |
0590 0014 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Height (mm) | Cable length (m) | Connector / Output type B | Nominal current (A) | Plug features | Product size (Ø) (mm) | Reading category | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1225 | 1.22 | Test probe | - | Angled | 16 | CAT II 1000 V | 100 | |
33.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1225 | 1.22 | Test probe|Banana jack 4 mm | - | Angled | 16 | CAT II 1000 V | 110 | |
33.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1250 | 1.25 | Test probe|Banana jack 4 mm | - | Straight | 16 | CAT II 1000 V | 110 | |
33.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1115 | 1 | 4 mm plug | - | Straight | 12 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | 110 | |
32.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1075 | 1 | 4 mm plug | 10 | Angled | 12 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | 110 |
Loading...
Colour | Black/red | Connector/ Input type A | 4 mm plug | Product type | Safety test lead et |
---|
Configurer
Propriétés de base
Height(mm)
Cable length(m)
Connector / Output type B
Nominal current(A)
Plug features
Product size (Ø)(mm)
Reading category
Weight(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles