Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0590 7450
Width(mm) | 25 | Height(mm) | 155 | Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) |
---|---|---|---|---|---|
Display (voltage tester) | Acoustic|LED | IP rating | IP67 | Product size (length)(mm) | 23 |
Product type | Non-contact voltage tester | Reading category | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | Reading type (voltage testers) | Phase |
Type (manufacturer type) | 745 | V AC reading range | 12 up to 1000 V | V AC reading range (min.)(V) | 12 |
V AC reading range (max.)(V) | 1000 | Weight(g) | 63 |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur de tension sans contact, le numéro d'article est le suivant: 0590 7450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0590 7450.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles