Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0590 0008
Width(mm) | 46 | Depth(mm) | 24 | Height(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Colour | Black/red | Connection (components) | 4 mm socket | Nominal current(A) | 10 |
Nominal voltage(V) | 600 | Product type | Alligator clip set | Reading category | CAT III 600 V |
Weight(g) | 90 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble de pinces aligator de sécurité, le numéro d'article est le suivant: 0590 0008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0590 0008.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles