Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0590 0009
Height(mm) | 75 | Colour | Black/red | Connection (components) | Screws |
---|---|---|---|---|---|
Nominal current(A) | 10 | Nominal voltage(V) | 1000 | Product size (Ø)(mm) | 21 |
Product type | Alligator clip set | Reading category | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | Weight(g) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de pinces crocodiles, le numéro d'article est le suivant: 0590 0009.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0590 0009.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles