Capteur à pince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0613 5505

Référence pièce
0613 5505
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.61 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 100 Height(mm) 50 Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate)
Compatible with (diagostics accessories) testo Product size (length)(mm) 100 Product type Probe
Weight(g) 100

Vous vous trouvez sur la page de Capteur à pince, le numéro d'article est le suivant: 0613 5505.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0613 5505.

Assistance technique