Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03060005 |
03060006 |
03060008 |
03060010 |
03060012 |
03060014 |
03060016 |
03070005 |
03070006 |
03070008 |
03070010 |
03070012 |
03070014 |
03261410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Norme DIN | Appui | Taille (tournevis) | Taille de la clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIN 2324 | Prise à broches XZN | M5 | - | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIN 2324 | Prise à broches XZN | M6 | - | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIN 2324 | Prise à broches XZN | M8 | - | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIN 2324 | Prise à broches XZN | M10 | - | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIN 2324 | Prise à broches XZN | M12 | - | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIN 2324 | Prise à broches XZN | M14 | - | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIN 2324 | Prise à broches XZN | M16 | - | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Allen BO | - | 5 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Allen BO | - | 6 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Allen BO | - | 8 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Allen BO | - | 10 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Allen BO | - | 12 | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Allen BO | - | 14 | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIN 2324 | Prise à broches XZN | M10 | - |
Loading...
Tourne-vis | 1/2" (12.5 mm) | Matériau | Alliage d'acier chromé | Propriétés des matériaux | Placage au chrome |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Embout |
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
Appui
Taille (tournevis)
Taille de la clé(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles