Clé à fourche à double extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41080810
41081011
41081012
41081113
41081214
41081417
41081719
41082224
41082427
41082736
41083032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Taille de la clé
(mm)

21.40 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 33188|10

22.47 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 311810|11

22.47 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 311810|12

21.40 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 311811|13

21.40 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 311812|14

24.60 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 311814|17

25.68 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 311817|19

33.37 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 311822|24

39.83 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 311824|27

47.84 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 311827|36

51.12 €

1 Disponible 3 jours DIN ISO 311830|32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage d'acier chromé Propriétés des matériaux Placage au chrome Type de produit Clé à fourche à double extrémité

Assistance technique