Bits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
109-69-180
134-69-160
134-69-VDE-160
1351-49-VDE-190
1371-69-VDE-200
137-69-200
138-69-200
1401-69-VDE-205
140-69-170
1411-69-VDE-205
141-69-170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Cutting hardness
(HRC)
DIN standard Edge hardness
(HRC)
EN standard Jaw shape Manufacturer part # Material Material properties Pliers features Product type Range of use (pliers) Suitable for Type Type (misc.) Weight
(g)
Wire hardness (max.) Wire hardness (max.) hard wire
(mm)
Wire hardness (max.)
(mm)
Wire hardness piano wire (max.)
(mm)
Wire hardness (max.) soft wire
(mm)
Wire hardness (max.) medium wire
(mm)

19.27 €

1 Disponible 3 jours 180-----109-69-180Tool steelTitanium alloy-Kraft comb pliersWorkshop-Flat jaws with facet-250-2.2Soft/hard wire: 5.2/2.2 mm · Cable: Ø 12-5.23.4

20.32 €

1 Disponible 20 jours 160-DIN ISO 5749---134-69-160--non-flush typeSide cutterWorkshop-134-69-160With facet205-2Soft/hard wire: 6.0/2.0 mm · Cable: Ø 11-63.5

26.91 €

1 Disponible 3 jours 160-DIN EN 60900-EN 60900-134-69-VDE-160--non-flush typeSide cutterVDE-Side cutterVDE Wire Cutting Pliers---Ø 2---

32.29 €

1 Disponible 3 jours 190-DIN EN 6090059EN 60900-1351-49-VDE-190Tool steeltempered-Side cutterVDE-1351-49-VDE-190Side-cutter with cutting. stripping. crimping and bending function250--Soft wire dia.: 2.0 mm · Hard wire dia.: 1.0 mm · Cable diameter: 4.0-21

29.05 €

1 Disponible 3 jours 200Hrv 57-59DIN EN 6090059EN 60900-1371-69-VDE-200-Titanium alloy-Kraft side cutterVDE-Side cutterVDE Electro-power side cutter-Piano Wire-----

30.13 €

1 Disponible 3 jours 200-DIN ISO 5749---137-69-200--non-flush typeKraft side cutterWorkshop-137-69-200With facet2954.0/2.8/2.52.8-2.5-4

39.83 €

1 Disponible 3 jours 200-DIN ISO 5749---138-69-200--non-flush typeKraft side cutterWorkshop-138-69-200With facet315-3.5Soft/hard/piano wire: 4.5/3.5/3.03-4.5

25.68 €

1 Disponible 3 jours 205-DIN ISO 5745--Straight1401-69-VDE-205Tool steeltempered-Telecom pliersVDE--Straight205-2.2--3.93.2

21.40 €

1 Disponible 3 jours 170-DIN ISO 5745--Straight140-69-170Tool steeltempered-Telecom pliersWorkshopSoft/medium hard wire: 2.5/1.6 mm140-69-170Straight145----2.51.6

36.60 €

1 Disponible 3 jours 205-DIN ISO 5745--45-degree1411-69-VDE-205Tool steeltempered-Telecom pliersVDE--Curved205-2.2--3.93.2

24.60 €

1 Disponible 3 jours 170-DIN ISO 5745--45-degree141-69-170Tool steeltempered-Telecom pliersWorkshopSoft/medium hard wire: 2.5/1.6 mm141-69-170Curved145----2.51.6

Loading...

  1. 1

Assistance technique