Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | DIN standard | EN standard | Jaw shape | Manufacturer part # | Material | Material properties | Pliers features | Product type | Range of use (pliers) | Type | Weight (g) | Wire hardness (max.) (mm²) | Wire hardness (max.) hard wire (mm) | Wire hardness piano wire (max.) (mm) | Wire hardness (max.) soft wire (mm) | Wire hardness (max.) medium wire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 165 | - | - | - | 109-49-VDE-165 | Tool steel | - | - | Kraft comb pliers | - | - | 185 | - | 2 | - | 4 | 3.1 | |
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 165 | - | - | - | 109-49-VDE-205 | Tool steel | - | - | Kraft comb pliers | - | - | 185 | - | 2 | - | 4 | 3.1 | |
23.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | - | EN 60900 | - | 109-69-VDE-180 | Tool steel | Titanium alloy | - | Comb pliers | VDE | 109-69-VDE-180 | 260 | soft/medium/hard wire: 5.2/2.2/- mm. Max. Ø 10 | 2.2 | - | 5.2 | - | |
27.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 130 | - | - | - | 134-49-VDE-130 | Tool steel | - | - | Side cutter | - | - | 135 | - | 1.5 | - | 3 | 2.3 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 145 | - | - | - | 134-49-VDE-145 | - | - | - | Side cutter | - | - | 165 | - | 1.7 | - | 5 | 2.5 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 22 jours | 180 | - | - | - | 134-49-VDE-180 | Tool steel | - | - | Side cutter | - | - | 250 | - | 2.5 | - | 7 | 4 | |
31.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | - | - | - | 135-49-VDE-160 | Tool steel | - | - | Side cutter | - | - | 210 | - | 2 | - | 6 | 3.5 | |
35.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 190 | - | - | - | 135-49-VDE-190 | Tool steel | - | - | Side cutter | Electrician | - | 250 | - | - | - | 2 | 1 | |
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | - | - | - | 137-49-VDE-150 | Tool steel | - | - | Kraft side cutter | VDE | - | 190 | - | 2 | 1.5 | - | 3 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | - | - | - | 137-49-VDE-180 | Tool steel | - | - | Kraft side cutter | VDE | - | 250 | - | 2.6 | 2.2 | - | 3.7 | |
36.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | - | - | - | 137-49-VDE-200 | Tool steel | - | - | Kraft side cutter | VDE | - | 300 | - | 2.8 | 2.5 | - | 4 | |
40.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240 | - | - | - | 137-49-VDE-240 | Tool steel | - | - | Kraft side cutter | VDE | - | 415 | - | 3.5 | 3 | - | 4.5 | |
37.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240 | - | - | - | 137-69-240 | Tool steel | - | - | Kraft side cutter | - | - | 420 | - | 3.5 | 3 | - | 4.5 | |
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | - | - | - | 138-49-VDE-180 | Tool steel | - | - | Kraft side cutter | VDE | - | 260 | - | 2.8 | 2.5 | - | 4 | |
44.59 € | 1 | Disponible | 22 jours | 200 | - | - | - | 138-49-VDE-200 | Tool steel | - | - | Kraft side cutter | VDE | - | 320 | - | 3.5 | 3 | - | 4.5 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 205 | - | - | - | 140-49-VDE-205 | Tool steel | - | - | Round nose pliers | VDE | - | 190 | - | 2.2 | - | 3.9 | 3.2 | |
31.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | 170 | - | - | - | 141-49-VDE-170 | Tool steel | - | - | Round nose pliers | VDE | - | 150 | - | - | - | 2.5 | 1.6 | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 205 | DIN ISO 5745 | - | 45-degree | 141-69-205 | Tool steel | tempered | non-flush type | Round nose pliers | Workshop | - | 190 | - | 2.2 | - | 3.9 | 3.2 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
DIN standard
EN standard
Jaw shape
Manufacturer part #
Material
Material properties
Pliers features
Product type
Range of use (pliers)
Type
Weight(g)
Wire hardness (max.)(mm²)
Wire hardness (max.) hard wire(mm)
Wire hardness piano wire (max.)(mm)
Wire hardness (max.) soft wire(mm)
Wire hardness (max.) medium wire(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles