Plateau à instruments/couverts de clés Allen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23946

Référence pièce
23946
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.96 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Appui Allen Matériau (détails) Acier au chrome-vanadium. Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Plateau à instruments/couverts de clés Allen Caractéristiques du tournevis Poignée à tête sphérique Taille de la clé(mm) 1.5|2|2.5|3|4|5|6|8
Type (divers) Métrique

Vous vous trouvez sur la page de Plateau à instruments/couverts de clés Allen, le numéro d'article est le suivant: 23946.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23946.

Assistance technique