Mousse universelle Tesamoll

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05428-100
55604-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Type (type de fabricant)

4.24 €

1 3 jours 905428-100

9.84 €

1 Disponible 3 jours 1555604-100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Type blanc Length(m) 6 Thickness(mm) 5
Type avec adhésif Caoutchouc naturel Caractéristiques du ruban adhésif Auto-adhésif|résistant aux UV|résistant à l'ozone|résistant aux intempéries Matériau de support Mousse EPDM
Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30 Type de produit Bande d'étanchéité
Série (ruban adhésif) tesamoll®

Assistance technique