Profil P Tesamoll

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05395-100
05395-101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Type (type de fabricant)

16.80 €

1 3 jours Type blanc05395-100

15.68 €

1 3 jours À base de marron05395-101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 9 Length(m) 10 Thickness(mm) 5.5
Type avec adhésif Caoutchouc naturel Caractéristiques du ruban adhésif Auto-adhésif|résistant aux UV|résistant à l'ozone|résistant aux intempéries Matériau de support Mousse EPDM
Épaisseur du matériau(mm) 5.5 Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30
Type de produit Bande d'étanchéité Série (ruban adhésif) tesamoll®

Assistance technique