Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
53988-00135-00
Référence pièce
|
---|
53988-00135-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Tension de décharge (V) | Produits industriels | Température max. (°C) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | 15 | 10 | Marron|Vert|Jaune|Jaune-vert|Blanche|Gris|Bleu|Rouge | Caoutchouc naturel | - | PVC | 7000 | Non | +90 | tesa® 53988 | 53988-00135-00 |
Loading...
Type de produit | Ruban électrique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban électrique, le numéro d'article est le suivant: 53988-00135-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53988-00135-00.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du ruban adhésif
Type
Color
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Type avec adhésif
Matériau de support
Tension de décharge(V)
Produits industriels
Température max.(°C)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
53988-00015-00 |
53988-00016-00 |
53988-00030-00 |
56192-10-02 |
56192-11-02 |
56192-12-02 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Tension de décharge (V) | Produits industriels | Température max. (°C) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type rouge | 15 | 10 | - | Caoutchouc naturel | - | PVC | 7000 | Non | +90 | tesa® 53988 | 53988-00015-00 | |
3.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type rouge | 19 | 20 | - | Caoutchouc naturel | - | PVC | 7000 | Non | +90 | tesa® 53988 | 53988-00016-00 | |
2.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type bleu | 15 | 10 | - | Caoutchouc naturel | - | PVC | 7000 | Non | +90 | tesa® 53988 | 53988-00030-00 | |
1.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | Noir | 15 | 10 | - | - | Retardateur de flamme | - | - | - | - | - | 56192-10-02 | |
1.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56192-11-02 | |
1.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type bleu | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56192-12-02 |