Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04848-0-1 |
04848-1-1 |
04848-2-1 |
04848-3-1 |
04848-6-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Taille du produit (largeur) (m) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 | 04848-0-1 | |
71.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | - | 04848-1-1 | |
37.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | - | 04848-2-1 | |
23.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 125 | - | 04848-3-1 | |
99.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 750 | - | 04848-6-1 |
Loading...
Color | Transparence | Length(m) | 100 | Type avec adhésif | Acrylique |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques du ruban adhésif | Résistant aux UV|sans résidus | Force d'arrachement(N/10 mm) | 12 | Matériau de support | Feuille d'aluminium en polyéthylène |
Type de produit | Feuilles de couverture | Série (ruban adhésif) | tesa® 4848 |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Taille du produit (largeur)(m)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles