Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
55587-0-0
Référence pièce
|
---|
55587-0-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Épaisseur du matériau (µm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 25 | 5 | - | Polyacrylate de sodium | Imperméable|résistant aux UV|sans résidus|tirer et déchirer manuellement | PVC | - | +50 | -10 | - | -10 - +50 | 55587-0-0 |
Loading...
Type de produit | Bande ruban |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bande ruban, le numéro d'article est le suivant: 55587-0-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 55587-0-0.
Configurer
Propriétés de base
Color Details
Épaisseur du matériau(µm)
Série (ruban adhésif)
Type
Color
Width(mm)
Length(m)
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
55533-00000-11 |
55587-2-0 |
55588-00000-11 |
60951-00000-00 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Épaisseur du matériau (µm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | Bad & duche | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 25 | 5 | - | Polyacrylate de sodium | Imperméable|résistant aux UV|sans résidus|tirer et déchirer manuellement | PVC | - | +50 | -10 | - | -10 - +50 | 55587-2-0 | |
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 50 | 5 | - | - | Résistant aux intempéries|Résistant aux UV | - | - | - | - | - | - | 55588-00000-11 | |
75.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 50 | 15 | Noir/jaune | Acrylique | Convient pour une utilisation en intérieur|Convient pour une utilisation en extérieur|Extra fort | - | 810 | - | - | tesa® Antidérapant 60951 | - | 60951-00000-00 |