Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
57910
Référence pièce
|
---|
57910 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Type de produit | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 12 | 7.5 | Facilement distribué | Polypropylène (PP) | PP-folie | Ruban adhésif double face | tesafilm® | 57910 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face, le numéro d'article est le suivant: 57910.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 57910.
Configurer
Propriétés de base
Type
Color
Width(mm)
Length(m)
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Matériau (détails)
Type de produit
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
55734 |
56170-00004-01 |
56172-3 |
57911 |
57912 |
64621-00-04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Width (mm) | Length (m) | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Type de produit | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 38 | 5 | Extra fort|résistant à l'humidité | - | - | Ruban industriel | tesa® POWERBOND | 55734 | ||
4.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 50 | 5 | - | - | - | Ruban adhésif double face | - | 56170-00004-01 | ||
9.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 50 | 25 | - | - | - | Ruban adhésif double face | - | 56172-3 | ||
3.55 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Transparence | 12 | 7.5 | Facilement distribué | Polypropylène (PP) | - | Ruban adhésif double face | tesafilm® | 57911 | |
3.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 12 | 7.5 | Facilement distribué | Polypropylène (PP) | - | Ruban adhésif double face | tesafilm® | 57912 | ||
3.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 12 | 10 | - | Polypropylène (PP) | - | Ruban adhésif double face | tesa® | 64621 |