Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05401 |
05402 |
05403 |
05421 |
05422 |
05423 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'alésage (mm) | Diamètre (fraises) (mm) | Matériau (foret) | Taille du produit (longueur) (mm) | Diamètre de tige (mm) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 - 5 | 5 | HSS | 45 | 6|6 | 45 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 - 10 | 14 | HSS | 48 | 8|8 | 48 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 - 15 | 21 | HSS | 65 | 10|10 | 65 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 - 5 | 5 | HSS-E | 45 | 6|6 | 45 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 - 10 | 10 | HSS-E | 48 | 8|8 | 48 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 - 15 | 15 | HSS-E | 65 | 10|10 | 65 |
Loading...
Angle(°) | 90 | Matériau (détails) | HSS | Adéquation des matériaux | Métal |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Fraise à trou diagonal | Porte-outil (perçage) | Forme du cylindre |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'alésage(mm)
Diamètre (fraises)(mm)
Matériau (foret)
Taille du produit (longueur)(mm)
Diamètre de tige(mm)
Longueur totale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles