Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XT-0007-2305-3
Référence pièce
|
---|
XT-0007-2305-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Length (m) | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Tension de décharge (kV) | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.12 | 55 | Acrylique|Acrylique. Transparent | Retardateur de flamme | Aluminium | - | - | 0.12 | +155 | -55 | 25 | - | -55 - +155 | 425 |
Loading...
Détails sur la couleur | Argenté | Type de produit | Ruban en aluminium |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban en aluminium, le numéro d'article est le suivant: XT-0007-2305-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XT-0007-2305-3.
Configurer
Propriétés de base
Tension de décharge(kV)
Matériau (détails)
Série (ruban adhésif)
Type
Width(mm)
Length(m)
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4253855 |
4255055 |
47011548 |
70-0063-8542-4 |
70-0063-8609-1 |
XT-6615-5215-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width (mm) | Length (m) | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Tension de décharge (kV) | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 55 | - | - | - | - | - | 0.12 | 155 | -55 | 38 | - | - | 4253855 | |
98.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 55 | - | - | - | - | - | 0.12 | 155 | -55 | 50 | - | - | 4255055 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | - | - | - | - | Aluminium | - | 250 | -10 | 48 | Scotch® | - | 47011548 | |
65.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.09 | 55 | Acrylique|Acrylique. Transparent | Retardateur de flamme | Aluminium | - | - | 0.09 | +155 | -55 | 50 | - | -55 - +155 | 431 | |
35.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 55 | Acrylique|Acrylique. Transparent | Retardateur de flamme | Aluminium | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 431 | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 50 | Caoutchouc naturel|Acrylique. Transparent | Retardateur de flamme | Aluminium | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 1436F |