Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7000006089
Color | Noir | Width(mm) | 3 | Length(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Détails sur la couleur | Noir | Type avec adhésif | Caoutchouc naturel | Caractéristiques du ruban adhésif | Auto-fusion |
Matériau (détails) | Caoutchouc butyle | Épaisseur du matériau(mm) | 3 | Température max.(°C) | +80 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 38 | Type de produit | Bande de ruban | Série (ruban adhésif) | Scotchfil™ |
Plage de température(°C) | Jusqu'à +80 | Type (type de fabricant) | Scotchfil™ |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de réparation Scotchfil, le numéro d'article est le suivant: 7000006089.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7000006089.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles