Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
70-0062-9988-0
Référence pièce
|
---|
70-0062-9988-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 0.125 | Rouge|Blanc | Gencive | Tout usage | PVC | 0.12 | - | - | 764i | 767i |
Loading...
Length(m) | 33 | Taille du produit (largeur)(mm) | 50 | Type de produit | Ruban PVC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban PVC, le numéro d'article est le suivant: 70-0062-9988-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70-0062-9988-0.
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Type
Color
Width(mm)
Détails sur la couleur
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Épaisseur du matériau(mm)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
471BL50 |
471G50 |
471GR50 |
471IW-BL50-D |
471IW-G50-D |
471IW-GR50-D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Width (mm) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type bleu | - | Bleu | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471BL50 | |
54.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaunes | - | Jaune | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471G50 | |
54.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | - | Vert | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471GR50 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type bleu | - | Bleu | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-BL50-D | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaunes | - | Jaune | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-G50-D | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | - | Vert | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-GR50-D |