Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCOTCH22-50X33
Référence pièce
|
---|
SCOTCH22-50X33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 33 | Noir | - | Souple | - | - | 0.25 | 60 | -10 | 50 | Scotch® | - | SCOTCH22-50X33 |
Loading...
Type de produit | Ruban électrique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban électrique, le numéro d'article est le suivant: SCOTCH22-50X33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCOTCH22-50X33.
Configurer
Propriétés de base
Type avec adhésif
Matériau de support
Matériau (détails)
Type
Type
Color
Length(m)
Détails sur la couleur
Caractéristiques du ruban adhésif
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4401YG |
921233 |
9215 |
SCOTCH33-38X33 |
SUPER33+-19X22 |
SUPER33+-19X33 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 10 | Jaune|Vert | - | - | - | Film PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401YG | |
51.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 921233 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 33 | Transparent | Silicone | Tout usage | Film polyamide | - | - | - | - | 15 | - | ScotchMC 92 | 9215 | |
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 33 | Noir | - | - | - | - | 0.18 | 105 | -18 | 38 | Scotch® | - | SCOTCH33-38X33 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 20 | Noir | - | - | - | - | 0.18 | 90 | -18 | 19 | Scotch® | - | SUPER33+-19X22 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 33 | Noir | - | - | - | - | 0.18 | 90 | -18 | 19 | Scotch® | - | SUPER33+-19X33 |