Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9215
Référence pièce
|
---|
9215 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 33 | Transparent | Silicone | Tout usage | Film polyamide | - | - | - | - | 15 | - | ScotchMC 92 | 9215 |
Loading...
Type de produit | Ruban électrique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban électrique, le numéro d'article est le suivant: 9215.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9215.
Configurer
Propriétés de base
Matériau (détails)
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Série (ruban adhésif)
Type
Color
Length(m)
Détails sur la couleur
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Taille du produit (largeur)(mm)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4401WHT |
4401YG |
921233 |
9219 |
9225 |
926 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 10 | Blanc | - | - | - | Film PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401WHT | |
3.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 10 | Jaune|Vert | - | - | - | Film PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401YG | |
51.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 921233 | |
96.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 33 | Transparent | Silicone | Tout usage | Film polyamide | - | - | - | - | 19 | - | - | 9219 | |
114.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 33 | Transparent | Silicone | Tout usage | Film polyamide | - | - | - | - | 25 | - | - | 9225 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 33 | Transparent | Silicone | Tout usage | Film polyamide | - | - | - | - | 6 | - | - | 926 |