Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Tension de décharge (kV) | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | 55 | Transparent | Colle (techn.) à la gomme|Colle en caoutchouc dur artificiel (basé sur un milieu solvant) | - | 49 | Feuille d'aluminium en polyéthylène | - | Feuille d'aluminium en polyéthylène | - | - | 36 | Scotch® 8886 | - | 70-0061-5203-0 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 0.25 | 33 | Noir | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|résistant aux UV|résistant à l'huile | 35 | PVC | 45 | - | 0.25 | +80 | 12 | Scotch™ 22 | - | Scotch™ 22 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 0.25 | 33 | Noir | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|résistant aux UV|résistant à l'huile | 35 | PVC | 45 | - | 0.25 | +80 | 19 | Scotch™ 22 | - | Scotch™ 22 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 0.18 | 20 | Blanc | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type rouge | 0.18 | 20 | Rouge | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 0.18 | 20 | Vert | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type bleu | 0.18 | 20 | Bleu | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaunes | 0.18 | 20 | Jaune | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.18 | 20 | Orange | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 0.18 | 20 | Marron | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 0.18 | 20 | Gris | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 0.25 | 33 | Noir | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|résistant aux UV|résistant à l'huile | 35 | PVC | 45 | - | 0.25 | +80 | 38 | Scotch™ 22 | - | Scotch™ 22 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de violet | 0.18 | 20 | Violet | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 6 | Noir | - | Résistant aux intempéries | - | - | - | - | - | - | 19 | Scotch® Super 88 | min. 18 | Super 88 | |
3.24 € | 1 | 3 jours | Noir | 0.18 | 6 | Noir | - | Résistant aux intempéries|élastique|résistant aux UV | 35 | PVC | 45 | - | 0.18 | +105 | 19 | Scotch® Super 33 | jusqu'à +105 | Super 33+ | ||
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 4.5 | Noir | - | Résistant aux intempéries|élastique|résistant à l'ozone|anti-corrosif | - | Silicone | - | Caoutchouc synthé. | - | +90 | 19 | Scotch® 13 | jusqu'à +90 | Scotch 13 |
Loading...
Type de produit | Ruban électrique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Length(m)
Détails sur la couleur
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Force d'arrachement(N/10 mm)
Matériau de support
Tension de décharge(kV)
Matériau (détails)
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles