Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FE-5100-5290-8
Référence pièce
|
---|
FE-5100-5290-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Section transversale (mm²) | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Résistance (Ω) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 | 16.5 | Cuivre | - | Retardateur de flamme | - | - | - | - | 0.08 | 19 | (selon MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1245 | - | SCOTCH 1245 |
Loading...
Type de produit | Ruban de blindage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de blindage Scotch, le numéro d'article est le suivant: FE-5100-5290-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FE-5100-5290-8.
Configurer
Propriétés de base
Type avec adhésif
Force d'arrachement(N/10 mm)
Matériau de support
Section transversale(mm²)
Matériau (détails)
Type
Type
Width(mm)
Length(m)
Détails sur la couleur
Caractéristiques du ruban adhésif
Épaisseur du matériau(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Résistance(Ω)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11819 |
12456 |
7100116899 |
FE-5100-5291-6 |
FE-5100-5296-5 |
FE510052791 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Section transversale (mm²) | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Résistance (Ω) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16.5 | Cuivre | Acrylique | - | - | Feuille de cuivre | - | - | 0.07 | 9 | - | Scotch® 1181 | - | Scotch 1181 | |
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 | 16.5 | Cuivre | - | Retardateur de flamme | - | - | - | - | 0.08 | 6 | (selon MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1245 | - | Scotch 1245 | |
48.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 | 16.5 | Argenté | - | Retardateur de flamme | - | - | - | Aluminium | 0.08 | 12 | (selon MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1170 | ScotchTM 1170 | SCOTCH 1170 | |
147.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 | 16.5 | Cuivre | - | Retardateur de flamme | - | - | - | - | 0.08 | 25 | (selon MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1245 | - | SCOTCH 1245 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 | 16.5 | Argenté | - | Retardateur de flamme | - | - | - | - | 0.08 | 15 | (selon MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1170 | - | SCOTCH 1170 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16.5 | Cuivre | Acrylique | - | - | Feuille de cuivre | - | - | 0.07 | 12 | - | Scotch® 1181 | - | Scotch 1181 |