Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
80-0120-2401-6
Référence pièce
|
---|
80-0120-2401-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Section transversale (mm²) | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Résistance (Ω) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.5 | - | - | Haute flexibilité | 40 | Cuivre | Up to 0.6 | Cuivre, étamé | 0.4 | 25 | - | Scotch® 24 | - | SCOTCH™ 24 |
Loading...
Type de produit | Ruban de blindage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de blindage Scotch, le numéro d'article est le suivant: 80-0120-2401-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 80-0120-2401-6.
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Détails sur la couleur
Type avec adhésif
Résistance(Ω)
Type
Type
Length(m)
Caractéristiques du ruban adhésif
Force d'arrachement(N/10 mm)
Matériau de support
Section transversale(mm²)
Matériau (détails)
Épaisseur du matériau(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11819 |
12456 |
7100116899 |
FE-5100-5290-8 |
FE-5100-5291-6 |
FE-5100-5296-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Section transversale (mm²) | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Résistance (Ω) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16.5 | Cuivre | Acrylique | - | - | Feuille de cuivre | - | - | 0.07 | 9 | - | Scotch® 1181 | - | Scotch 1181 | |
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 | 16.5 | Cuivre | - | Retardateur de flamme | - | - | - | - | 0.08 | 6 | (selon MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1245 | - | Scotch 1245 | |
48.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 | 16.5 | Argenté | - | Retardateur de flamme | - | - | - | Aluminium | 0.08 | 12 | (selon MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1170 | ScotchTM 1170 | SCOTCH 1170 | |
100.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 | 16.5 | Cuivre | - | Retardateur de flamme | - | - | - | - | 0.08 | 19 | (selon MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1245 | - | SCOTCH 1245 | |
147.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 | 16.5 | Cuivre | - | Retardateur de flamme | - | - | - | - | 0.08 | 25 | (selon MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1245 | - | SCOTCH 1245 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 | 16.5 | Argenté | - | Retardateur de flamme | - | - | - | - | 0.08 | 15 | (selon MIL-STD-202) 0,005 | Scotch® 1170 | - | SCOTCH 1170 |