Référence fabricant: 05060150001
Marque: WERA
Prix: 6.84 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur totale: - mm
Caractéristiques des forets: -
Entraînement (outils): -
Propriétés des matériaux: alliage|durci
Forme (type): -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05060150001
Référence pièce
|
---|
05060150001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Caractéristiques des forets | Entraînement (outils) | Propriétés des matériaux | Forme (type) | Taille | Taille (Tournevis) | Taille de clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | alliage|durci | - | - | 00 | - |
Loading...
Tip Type | Type carré (carré) | Single Product Set Product | Single Item | Appui | Douille carrée |
---|---|---|---|---|---|
Carré conducteur (tournevis) | 1/4" (6,3 mm) | Matériau | Acier à outils | Forme (embouts) | F 6.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout carré, le numéro d'article est le suivant: 05060150001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05060150001.
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Caractéristiques des forets
Entraînement (outils)
Forme (type)
Taille
Taille de clé(mm)
Type
Propriétés des matériaux
Taille (Tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05057671001 |
05060155001 |
05060160001 |
05060165001 |
05060175001 |
05060180001 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur totale (mm) | Caractéristiques des forets | Entraînement (outils) | Propriétés des matériaux | Forme (type) | Taille | Taille (Tournevis) | Taille de clé (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | Technologie Impaktor® | Six pans de 6,3 mm (1/4"). Convient aux porte-outils selon DIN 3126-F 6.3 ISO 1173 | alliage|revêtement DLC | F 6.3 | # 2 | 2 | 2 | ||
6.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | alliage|durci | - | - | 0 | - | |||
6.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | alliage|durci | - | - | 1 | - | |||
6.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | alliage|durci | - | - | 2 | - | |||
6.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | - | - | alliage|durci | - | - | 4 | - | |||
9.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | alliage|durci | - | - | 1 | - |