Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05071022001
Référence pièce
|
---|
05071022001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Bit Quantity | Caractéristiques des forets | Longueur de la lame (mm) | Largeur de lame (mm) | Appui | Carré conducteur (tournevis) | Entraînement (outils) | Matériau | Propriétés des matériaux | Forme (embouts) | Forme (type) | Taille | Taille (Tournevis) | Normes | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 € | 10 | Disponible | 4 jours | - | 1 | Zone de torsion | - | - | Pozidriv | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Acier inoxydable | - | D 6.3 | DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. Acier inoxydable | - | PZ 3 | - | - | - |
Loading...
Tip Type | Phillips (+) | Single Product Set Product | Single Item |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Embout Philips, le numéro d'article est le suivant: 05071022001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05071022001.
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Longueur de la lame(mm)
Largeur de lame(mm)
Propriétés des matériaux
Taille
Normes
Type (divers)
Poids(g)
Type
Bit Quantity
Caractéristiques des forets
Appui
Carré conducteur (tournevis)
Entraînement (outils)
Matériau
Forme (embouts)
Forme (type)
Taille (Tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05057616001 |
05057657001 |
05059755001 |
05071081001 |
05071082001 |
05071083001 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur totale (mm) | Bit Quantity | Caractéristiques des forets | Longueur de la lame (mm) | Largeur de lame (mm) | Appui | Carré conducteur (tournevis) | Entraînement (outils) | Matériau | Propriétés des matériaux | Forme (embouts) | Forme (type) | Taille | Taille (Tournevis) | Normes | Type (divers) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | Technologie Impaktor® | - | - | Phillips | 1/4" (6,3 mm) | Six pans 6,3 mm (1/4"). Convient aux porte-outils selon DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | Acier à outils | Revêtement DLC|alliage | D 6.3 | En croix | - | PH 2 | - | - | - | ||
21.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | Technologie Impaktor® | - | - | Phillips | 1/4" (6,3 mm) | Six pans 6,3 mm (1/4"). Convient aux porte-outils selon DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | Acier à outils | Revêtement DLC|alliage | F 6.3 | En croix | PH 3 | PH 3 | - | - | - | ||
5.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | 4.5 | Phillips | 1/4" (6,3 mm) | Six pans 6,3 mm (1/4") | Acier à outils | alliage|durci | F 6.3 | - | - | PH 1 | DIN 5260. ISO 8764 | - | - | |||
7.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | Phillips | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm/ 1 | Acier inoxydable | - | F 6.3 | DIN 5260-PH. ISO 8764-PH. Acier de qualité supérieure | - | PH 1 | - | - | - | |||
7.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | Phillips | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm/ 1 | Acier inoxydable | - | F 6.3 | DIN 5260-PH. ISO 8764-PH. Acier de qualité supérieure | - | PH 2 | - | - | - | |||
7.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | Phillips | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm/ 1 | Acier inoxydable | - | F 6.3 | DIN 5260-PH. ISO 8764-PH. Acier de qualité supérieure | - | PH 3 | - | - | - |