Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05073371001
Référence pièce
|
---|
05073371001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Bit Quantity | Caractéristiques des forets | Longueur de la lame (mm) | Largeur de lame (mm) | Appui | Carré conducteur (tournevis) | Entraînement (outils) | Matériau | Propriétés des matériaux | Forme (embouts) | Forme (type) | Taille | Taille (Tournevis) | Normes | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 5 | Disponible | 4 jours | - | - | Zone de torsion | - | - | Pozidriv | 1/4" (6,3 mm) | - | Acier à outils | Ultradur | D 6.3 | - | - | PZ 2 | - | - | 13.6 |
Loading...
Tip Type | Phillips (+) | Single Product Set Product | Single Item |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Bit Quantity
Longueur de la lame(mm)
Largeur de lame(mm)
Entraînement (outils)
Forme (type)
Taille
Normes
Type (divers)
Type
Caractéristiques des forets
Appui
Carré conducteur (tournevis)
Matériau
Propriétés des matériaux
Forme (embouts)
Taille (Tournevis)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles