Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05071034001
Référence pièce
|
---|
05071034001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip Type | Longueur totale (mm) | Single Product Set Product | Caractéristiques des forets | Appui | Carré conducteur (tournevis) | Entraînement (outils) | Matériau | Propriétés des matériaux | Type de produit | Forme (embouts) | Forme (type) | Taille | Taille (Tournevis) | Normes | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 10 | Disponible | 4 jours | Type Torx (hexalobulaire) | - | Single Item | Zone de torsion | Douille TORX | 1/4" (6,3 mm) | Six pans 6,3 mm (1/4") DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Acier inoxydable | - | - | D 6.3 | DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. Diamanté. | - | T 20 | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Embout Torx, le numéro d'article est le suivant: 05071034001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05071034001.
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Propriétés des matériaux
Type de produit
Taille
Normes
Poids(g)
Type
Tip Type
Single Product Set Product
Caractéristiques des forets
Appui
Carré conducteur (tournevis)
Entraînement (outils)
Matériau
Forme (embouts)
Forme (type)
Taille (Tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05057627001 |
05057664001 |
05057665001 |
05071035001 |
05071090001 |
05071091001 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tip Type | Longueur totale (mm) | Single Product Set Product | Caractéristiques des forets | Appui | Carré conducteur (tournevis) | Entraînement (outils) | Matériau | Propriétés des matériaux | Type de produit | Forme (embouts) | Forme (type) | Taille | Taille (Tournevis) | Normes | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Type Torx (hexalobulaire) | - | Single Item | Technologie Impaktor® | Douille TORX | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Acier à outils | alliage|revêtement DLC | - | D 6.3 | TORX® | TX 40 | T 40 | - | - | ||
25.04 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Type Torx (hexalobulaire) | - | Single Item | Technologie Impaktor® | Douille TORX | 1/4" (6,3 mm) | Six pans 6,3 mm (1/4") | Acier à outils | alliage|revêtement DLC | - | F 6.3 | TORX® | T20 | T 20 | Convient aux supports selon DIN 3126-F 6.3. ISO 1173 | - | ||
25.04 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Type Torx (hexalobulaire) | - | Single Item | Technologie Impaktor® | Douille TORX | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Acier à outils | alliage|revêtement DLC | - | F 6.3 | TORX® | TX 25 | T 25 | - | - | ||
3.60 € | 10 | Disponible | 4 jours | Type Torx (hexalobulaire) | - | Single Item | Zone de torsion | Douille TORX | 1/4" (6,3 mm) | Six pans 6,3 mm (1/4") DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Acier inoxydable | - | - | D 6.3 | DIN 5260-PZ. ISO 8764-PZ. Diamanté. | - | T 25 | - | - | |||
13.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | Type Torx (hexalobulaire) | - | Single Item | - | TORX BO | 1/4" (6,3 mm) | Six pans 6,3 mm (1/4") DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Acier inoxydable | - | - | F 6.3 | - | - | TR 15 | - | - | |||
13.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | Type Torx (hexalobulaire) | - | Single Item | - | TORX BO | 1/4" (6,3 mm) | Six pans 6,3 mm (1/4") DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Acier inoxydable | - | - | F 6.3 | - | - | TR 20 | - | - |