Embouts interchangeables se

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05002990001
05003474001
05003484001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Diamètre de la lame
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
Norme DIN Appui Norme EN Plage d'utilisation (tournevis) Caractéristiques du tournevis Normes

109.77 €

1 Disponible 4 jours -6175-Fente|Phillips|Pozidriv|Prise TORX|Allen-AtelierPoignée outil polyvalente | Poignée à tête sphérique-

57.59 €

1 Disponible 4 jours --154DIN EN 60900Fente|Phillips|Pozidriv|Prise TORX|plus/moinsEN 60900VDEPoignée outil polyvalenteDIN EN 60900:2004

76.15 €

1 Disponible 4 jours 154-154DIN EN 60900Fente|Phillips|Pozidriv|Prise TORX|plus/moinsEN 60900VDEPoignée outil polyvalenteIEC 60900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product Set Product Set Product Type de produit Jeu d’embouts interchangeables

Assistance technique