Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05057645001
Référence pièce
|
---|
05057645001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Caractéristiques des forets | Carré conducteur (tournevis) | Entraînement (outils) | Propriétés des matériaux | Forme (embouts) | Forme (type) | Taille (mm) | Taille de clé (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | Technologie Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | Six pans 6,3 mm (1/4"). Convient aux porte-outils selon DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | alliage|revêtement DLC | F 6.3 | F 6.3 | 5.0 | 5 | - |
Loading...
Tip Type | Hex Type | Single Product Set Product | Single Item | Appui | Allen |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier à outils |
Vous vous trouvez sur la page de Embout Hex, le numéro d'article est le suivant: 05057645001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05057645001.
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Poids(g)
Type
Caractéristiques des forets
Carré conducteur (tournevis)
Entraînement (outils)
Propriétés des matériaux
Forme (embouts)
Forme (type)
Taille(mm)
Taille de clé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05056356001 |
05056358001 |
05057605001 |
05059680001 |
05059681001 |
05059682001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur totale (mm) | Caractéristiques des forets | Carré conducteur (tournevis) | Entraînement (outils) | Propriétés des matériaux | Forme (embouts) | Forme (type) | Taille (mm) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Tête sphérique | 1/4" (6,3 mm) | - | alliage|durci | D 6.3 | - | - | 5 | - | ||
4.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Tête sphérique | 1/4" (6,3 mm) | - | alliage|durci | D 6.3 | - | - | 6 | - | ||
33.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | Technologie Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | Six pans 6,3 mm (1/4"). Convient aux porte-outils selon DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | alliage|revêtement DLC | D 6.3 | D 6.3 | 5.0 | 5 | - | |
10.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Tête sphérique | 1/4" (6,3 mm) | - | alliage|durci | F 6.3 | - | - | 3 | - | ||
10.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Tête sphérique | 1/4" (6,3 mm) | - | alliage|durci | F 6.3 | - | - | 4 | - | ||
10.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Tête sphérique | 1/4" (6,3 mm) | - | alliage|durci | F 6.3 | - | - | 5 | - |