Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille de la clé | Taille de la clé (mm) | Normes | Poids (g) | Material | Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 60 | Hexagonal | - | Allen | 26 | 70 | alliage|nickelage-chromage mat | 130 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 1.5 | - | - | Acier à outils | 1.5 | |
6.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 100 | Hexagonal | - | Allen | 26 | 70 | alliage|nickelage-chromage mat | 170 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 2 | - | - | Acier à outils | 2.0 | |
6.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 100 | Hexagonal | - | Allen | 26 | 81 | alliage|nickelage-chromage mat | 181 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 3 | - | - | Acier à outils | 3.0 | |
7.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 100 | Hexagonal | - | Allen | 33 | 98 | alliage|nickelage-chromage mat | 198 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 4 | - | - | Acier à outils | 4.0 | |
9.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 100 | Hexagonal | - | Allen | 37 | 105 | alliage|nickelage-chromage mat | 205 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 5 | - | - | Acier à outils | 5.0 | |
11.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 125 | Hexagonal | - | Allen | 37 | 105 | alliage|nickelage-chromage mat | 230 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 6 | - | - | Acier à outils | 6.0 | |
16.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 150 | Hexagonal | - | Allen | 40 | 112 | alliage|nickelage-chromage mat | 262 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 8 | - | - | Acier à outils | 8/0 | |
20.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 150 | Hexagonal | - | Allen | 40 | 112 | alliage|nickelage-chromage mat | 262 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 10 | - | - | Acier à outils | 10.0 | |
24.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 117 | 150 | Hexagonal | - | Allen | 43 | 117 | alliage|nickelage-chromage mat | 267 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 12 | - | - | Acier à outils | 12.0 | |
4.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 75 | Rond | - | Allen | 26 | - | alliage|nickelage-chromage mat | 145 | Atelier | Poignée outil polyvalente | 2.0 mm | 2 | - | 19.2 | Acier à outils | - | |
5.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 75 | Rond | - | Allen | 26 | - | alliage|nickelage-chromage mat | 156 | Atelier | Poignée outil polyvalente | 2.5 mm | 2.5 | - | 32.8 | Acier à outils | - | |
5.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 75 | Rond | - | Allen | 26 | - | alliage|nickelage-chromage mat | 156 | Atelier | Poignée outil polyvalente | 3.0 mm | 3 | - | 37.8 | Acier à outils | - | |
6.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 75 | Rond | - | Allen | 33 | - | alliage|nickelage-chromage mat | 173 | Atelier | Poignée outil polyvalente | 4.0 mm | 4 | - | 61 | Acier à outils | - | |
7.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 80 | Rond | - | Allen | 37 | - | alliage|nickelage-chromage mat | 185 | Atelier | Poignée outil polyvalente | 5.0 mm | 5 | - | - | Acier à outils | - | |
8.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 80 | Rond | - | Allen | 37 | - | alliage|nickelage-chromage mat | 185 | Atelier | Poignée outil polyvalente | 6.0 mm | 6 | - | - | Acier à outils | - | |
9.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 100 | Rond | - | Allen | 40 | - | alliage|nickelage-chromage mat | 212 | Atelier | Poignée outil polyvalente | 8.0 mm | 8 | - | - | Acier à outils | - | |
6.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 40 | Rond | - | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 137 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | 0.7 mm | 0.7 | - | - | Acier à outils | - | |
5.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 40 | Rond | - | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 137 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | 0.9 mm | 0.9 | - | - | Acier à outils | - | |
5.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 40 | Rond | - | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 137 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | 1.3 mm | 1.3 | - | - | Acier à outils | - | |
5.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 60 | Rond | - | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 157 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | 1.5 mm | 1.5 | - | - | Acier à outils | - | |
4.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 60 | Rond | - | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 157 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | 2.0 mm | 2 | - | - | Acier à outils | - | |
4.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 60 | Rond | - | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 157 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | 2.5 mm | 2.5 | - | - | Acier à outils | - | |
4.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 60 | Rond | - | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 157 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | 3.0 mm | 3 | - | - | Acier à outils | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 60 | Rond | - | Allen | 13 | - | alliage|nickelage-chromage mat | 157 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | 1.3 mm | 1.3 | - | 14.8 | Acier à outils | - | |
7.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 60 | Rond | DIN ISO 2936 | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 157 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 1.5 | DIN ISO 2936 | - | Acier à outils | 1.5 | |
6.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 60 | Rond | DIN ISO 2936 | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 157 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 2 | DIN ISO 2936 | - | Acier à outils | 2.0 | |
6.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 60 | Rond | DIN ISO 2936 | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 157 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 2.5 | DIN ISO 2936 | - | Acier à outils | 2.5 | |
5.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 97 | 60 | Rond | DIN ISO 2936 | Allen | 13 | 97 x 13 | alliage|nickelage-chromage mat | 157 | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 3 | DIN ISO 2936 | - | Acier à outils | 3.0 | |
6.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 100 | Hexagonal | - | Allen | 26 | 81 | alliage|nickelage-chromage mat | 181 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée à tête sphérique | - | 2.5 | - | - | Acier à outils | 2.5 | |
4.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Clé Allen |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Norme DIN
Appui
Diamètre de la poignée(mm)
Dimensions de la poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille de la clé
Taille de la clé(mm)
Normes
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles