Tournevis Philips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05006150001
05006152001
05006153001
05006154001
05006156001
05006158001
05006159001
05006160001
05006162001
05006163001
05006164001
05006165001
05006166001
05006168001
05006450001
05006451001
05006460001
05006461001
05008705001
05008706001
05008710001
05008712001
05008715001
05008720001
05008723001
05008725001
05008730001
05008735001
05008740001
05008750001
05008751001
05008752001
05008753001
05009305001
05009310001
05009312001
05009313001
05009315001
05009317001
05009319001
05009320001
05009325001
05009340001
05009341001
05009342001
05009343001
05017005001
05017010001
05017015001
05017040001
05017041001
05017050001
05017052001
05017054001
05017056001
05020131001
05020133001
05022733001
05022734001
05022740001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft length L (mm) Diamètre de la lame
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
Type de lame Norme DIN Appui Norme EN Diamètre de la poignée
(mm)
Dimensions de la poignée Dimensions de la poignée
(mm)
Propriétés des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage d'utilisation (tournevis) Caractéristiques du tournevis Taille Taille (tournevis) Normes Type (divers) Poids
(g)
Material

9.16 €

1 Disponible 4 jours 81-80RondDIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900PhilipsEN 609002681 x 26 mm (Lx⌀)-allié|nickel161VDEPoignée outil polyvalente-PH 0IEC 900. EN 60 900sans Lasertip®-Acier à outils

11.64 €

1 Disponible 4 jours 98-80RondDIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900PhilipsEN 609003398 x 33 mm (Lx⌀)-allié|nickel178VDEPoignée outil polyvalente-PH 1IEC 900. EN 60 900avec pointe laser Lasertip®-Acier à outils

13.03 €

1 Disponible 4 jours 98-150RondDIN EN 60900PhilipsEN 6090033--allié|nickel248VDEPoignée outil polyvalente-PH 1--60Acier à outils

15.75 €

1 Disponible 4 jours 105-100RondDIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900PhilipsEN 6090037105 x 37 mm (Lx⌀)-allié|nickel205VDEPoignée outil polyvalente-PH 2IEC 900. EN 60 900avec pointe laser Lasertip®-Acier à outils

16.61 €

1 Disponible 4 jours 112-150RondDIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900PhilipsEN 6090040112 x 40 mm (Lx⌀)-allié|nickel262VDEPoignée outil polyvalente-PH 3DIN 7438. IEC 900. EN 60 900avec pointe laser Lasertip®-Acier à outils

21.67 €

1 Disponible 4 jours 112-200RondDIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900PhilipsEN 6090040112 x 40 mm (Lx⌀)-allié|nickel312VDEPoignée outil polyvalente-PH 4IEC 900. EN 60 900sans Lasertip®-Acier à outils

16.47 €

1 Disponible 4 jours 105-200RondDIN EN 60900PhilipsEN 6090037--allié|nickel305VDEPoignée outil polyvalente-PH 2--120Acier à outils

10.93 €

1 Disponible 4 jours 81-80RondDIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900PozidrivEN 609002681 x 26 mm (Lx⌀)-allié|nickel161VDEPoignée outil polyvalente-PZ 0IEC 60900: 2004 · Conforme à: ISO 8764-PZsans Lasertip®-Acier à outils

13.00 €

1 Disponible 4 jours 98-80RondDIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900PozidrivEN 609003398 x 33 mm (Lx⌀)-allié|nickel178VDEPoignée outil polyvalente-PZ 1IEC 60900: 2004 · Conforme à: ISO 8764-PZavec pointe laser Lasertip®-Acier à outils

17.65 €

1 Disponible 4 jours 98-150RondDIN EN 60900PozidrivEN 6090033--allié|nickel248VDEPoignée outil polyvalente-PZ 1--67.7Acier à outils

17.75 €

1 Disponible 4 jours 105-100RondDIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900PozidrivEN 6090037105 x 37 mm (Lx⌀)-allié|nickel205VDEPoignée outil polyvalente-PZ 2IEC 60900: 2004 · Conforme à: ISO 8764-PZavec pointe laser Lasertip®-Acier à outils

18.67 €

1 Disponible 4 jours -----------305VDE-------

18.97 €

1 Disponible 4 jours 112-150RondDIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900PozidrivEN 6090040112 x 40 mm (Lx⌀)-allié|nickel262VDEPoignée outil polyvalente-PZ 3IEC 60900: 2004 · Conforme à: ISO 8764-PZavec pointe laser Lasertip®-Acier à outils

22.75 €

1 Disponible 4 jours 112-200RondDIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900PozidrivEN 6090040112 x 40 mm (Lx⌀)-allié|nickel312VDEPoignée outil polyvalente-PZ 4IEC 60900: 2004 · Conforme à: ISO 8764-PZsans Lasertip®-Acier à outils

11.55 €

1 Disponible 4 jours 98-80Rond-Philips-33-98alliage|nickelage-chromage mat178VDEPoignée outil polyvalentePH 1PH 1---Acier à outils

15.99 €

1 Disponible 4 jours 105-100Rond-Philips-37-105alliage|nickelage-chromage mat205VDEPoignée outil polyvalentePH 2PH 2---Acier à outils

12.92 €

1 Disponible 4 jours 98-80Rond-Pozidriv-33-98alliage|nickelage-chromage mat178VDEPoignée outil polyvalentePZ 1PZ 1---Acier à outils

18.44 €

1 Disponible 4 jours 105-100Rond-Pozidriv-37-105alliage|nickelage-chromage mat205VDEPoignée outil polyvalentePZ 2PZ 2---Acier à outils

6.57 €

1 Disponible 4 jours 81-60Rond-Philips-26--alliage|nickelage-chromage mat141AtelierPoignée outil polyvalente-PH 0--28.4Acier à outils

6.96 €

1 Disponible 4 jours 81-100Rond-Philips-26--alliage|nickelage-chromage mat181AtelierPoignée outil polyvalente-PH 0--29.6Acier à outils

8.11 €

1 Disponible 4 jours 98-80Rond-Philips-33--alliage|nickelage-chromage mat178AtelierPoignée outil polyvalente-PH 1--59.2Acier à outils

9.36 €

1 Disponible 4 jours 98-200Rond-Philips-33--alliage|nickelage-chromage mat298AtelierPoignée outil polyvalente-PH 1--74Acier à outils

10.60 €

1 Disponible 4 jours 98-300Rond-Philips-33--alliage|nickelage-chromage mat398AtelierPoignée outil polyvalente-PH 1--80Acier à outils

11.36 €

1 Disponible 4 jours 105-100Rond-Philips-37--alliage|nickelage-chromage mat205AtelierPoignée outil polyvalente-PH 2--94.2Acier à outils

12.56 €

1 Disponible 4 jours 105-150Rond-Philips-37--alliage|nickelage-chromage mat255AtelierPoignée outil polyvalente-PH 2--99.2Acier à outils

13.92 €

1 Disponible 4 jours 105-200Rond-Philips-37--alliage|nickelage-chromage mat305AtelierPoignée outil polyvalente-PH 2--115Acier à outils

15.36 €

1 Disponible 4 jours 105-300Rond-Philips-37--alliage|nickelage-chromage mat405AtelierPoignée outil polyvalente-PH 2--115Acier à outils

14.68 €

1 Disponible 4 jours 112-150Rond-Philips-40--alliage|nickelage-chromage mat262AtelierPoignée outil polyvalente-PH 3--164.8Acier à outils

18.32 €

1 Disponible 4 jours 112-200Rond-Philips-40--alliage|nickelage-chromage mat312AtelierPoignée outil polyvalente-PH 4--217Acier à outils

7.69 €

1 Disponible 4 jours 81-60Hexagonal-Philips-26--alliage|nickelage-chromage mat141AtelierPoignée outil polyvalente-PH 0--32.8Acier à outils

8.51 €

1 Disponible 4 jours 98-80Hexagonal-Philips-33--alliage|nickelage-chromage mat178AtelierPoignée outil polyvalente-PH 1--59.2Acier à outils

11.93 €

1 Disponible 4 jours 105-100Hexagonal-Philips-37--alliage|nickelage-chromage mat205AtelierPoignée outil polyvalente-PH 2--105Acier à outils

17.61 €

1 Disponible 4 jours 112-150Hexagonal-Philips-40--alliage|nickelage-chromage mat262AtelierPoignée outil polyvalente-PH 3--155Acier à outils

9.04 €

1 Disponible 4 jours 81-60Rond-Pozidriv-26--alliage|nickelage-chromage mat141AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 0--32Acier à outils

9.35 €

1 Disponible 4 jours 98-80Rond-Pozidriv-33--alliage|nickelage-chromage mat178AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 1--59.2Acier à outils

11.12 €

1 Disponible 4 jours 98-200Rond-Pozidriv-33--alliage|nickelage-chromage mat298AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 1--73Acier à outils

11.72 €

1 Disponible 4 jours 98-300Rond-Pozidriv-33--alliage|nickelage-chromage mat398AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 1--87Acier à outils

13.08 €

1 Disponible 4 jours 105-100Rond-Pozidriv-37--alliage|nickelage-chromage mat205AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 2--98.6Acier à outils

15.25 €

1 Disponible 4 jours 105-200Rond-Pozidriv-37--alliage|nickelage-chromage mat305AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 2--116Acier à outils

15.80 €

1 Disponible 4 jours 105-300Rond-Pozidriv-37--alliage|nickelage-chromage mat405AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 2--134Acier à outils

18.08 €

1 Disponible 4 jours 112-150Rond-Pozidriv-40--alliage|nickelage-chromage mat262AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 3--151Acier à outils

23.67 €

1 Disponible 4 jours 112-200Rond-Pozidriv-40--alliage|nickelage-chromage mat312AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 4--234Acier à outils

9.32 €

1 Disponible 4 jours 81-60Hexagonal-Pozidriv-26--alliage|nickelage-chromage mat141AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 0--33.2Acier à outils

10.32 €

1 Disponible 4 jours 98-80Hexagonal-Pozidriv-33--alliage|nickelage-chromage mat178AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 1--48Acier à outils

14.51 €

1 Disponible 4 jours 105-100Hexagonal-Pozidriv-37--alliage|nickelage-chromage mat205AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 2--100.4Acier à outils

21.07 €

1 Disponible 4 jours 112-150Hexagonal-Pozidriv-40--alliage|nickelage-chromage mat262AtelierPoignée outil polyvalente-PZ 3--146Acier à outils

11.17 €

1 Disponible 4 jours 98-80HexagonalDIN ISO 8764-PHPhilips-3398 x 33 mm (Lx⌀)-alliage|nickelage-chromage mat178AtelierPoignée outil polyvalente|Capuchon en métal-PH 1DIN 5260-PH · ISO 8764-PH--Acier à outils

15.73 €

1 Disponible 4 jours 105-100HexagonalDIN ISO 8764-PHPhilips-37105 x 37 mm (Lx⌀)-alliage|nickelage-chromage mat205AtelierPoignée outil polyvalente|Capuchon en métal-PH 2DIN 5260-PH · ISO 8764-PH--Acier à outils

19.68 €

1 Disponible 4 jours 112-150HexagonalDIN ISO 8764-PHPhilips-40112 x 40 mm (Lx⌀)-alliage|nickelage-chromage mat262AtelierPoignée outil polyvalente|Capuchon en métal-PH 3ISO 8764-PH--Acier à outils

13.43 €

1 Disponible 4 jours 98-90Hexagonal-Philips-33--alliage|nickelage-chromage mat188AtelierPoignée outil polyvalente-PH 1--29.2Acier à outils

18.76 €

1 Disponible 4 jours 105-113Hexagonal-Philips-37--alliage|nickelage-chromage mat218AtelierPoignée outil polyvalente-PH 2--49.5Acier à outils

11.88 €

1 Disponible 4 jours 98-80HexagonalDIN ISO 8764-PZ|DIN 5262Pozidriv-3398 x 33 mm (Lx⌀)-alliage|nickelage-chromage mat178AtelierPoignée outil polyvalente|Capuchon en métal-PZ 1ISO 8764-PZ · DIN 5262--Acier à outils

16.97 €

1 Disponible 4 jours 105-100HexagonalDIN ISO 8764-PZ|DIN 5262Pozidriv-37105 x 37 mm (Lx⌀)-alliage|nickelage-chromage mat205AtelierPoignée outil polyvalente|Capuchon en métal-PZ 2ISO 8764-PZ · DIN 5262--Acier à outils

22.08 €

1 Disponible 4 jours 112-150HexagonalDIN ISO 8764-PZ|DIN 5262Pozidriv-40112 x 40 mm (Lx⌀)-alliage|nickelage-chromage mat262AtelierPoignée outil polyvalente|Capuchon en métal-PZ 3ISO 8764-PZ · DIN 5262--Acier à outils

30.80 €

1 Disponible 4 jours 117-200HexagonalDIN ISO 8764-PZ|DIN 5262Pozidriv-43117 x 43 mm (Lx⌀)-alliage|nickelage-chromage mat317AtelierPoignée outil polyvalente|Capuchon en métal-PZ 4ISO 8764-PZ · DIN 5262--Acier à outils

14.59 €

1 Disponible 4 jours -----------161VDE-------

18.95 €

1 Disponible 4 jours -----------198VDE-------

10.68 €

1 Disponible 4 jours 98-80Rond-Philips-33---178VDEPoignée outil polyvalente|Acier inoxydable-PH 1--58Acier inoxydable

14.56 €

1 Disponible 4 jours 105-100Rond-Philips-37---205VDEPoignée outil polyvalente|Acier inoxydable-PH 2--75Acier inoxydable

11.51 €

1 Disponible 4 jours -----------178VDE-------

Loading...

Informations de base

Type de produit Tournevis Philips

Assistance technique