Référence fabricant: 05104670001
Marque: WERA
Prix: 11.71 €
Délai de livraison: 4 jours
Overall Length (L): 40 mm
Longueur de filetage: 20 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05104670001
Screw Types | Métrique | Type de produit | Tête de frappe |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tête de frappe, le numéro d'article est le suivant: 05104670001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05104670001.
Configurer
Propriétés de base
Overall Length (L)(mm)
Longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05104666001 |
05104667001 |
05104668001 |
05104669001 |
05104671001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (L) (mm) | Longueur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 10 | |
7.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 11 | |
8.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 12.5 | |
9.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 18 | |
14.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 20 |