Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2223-T7 |
2223-T8 |
2223-T9 |
2223-T10 |
2223-T15 |
2223-T27 |
2223-T30 |
2223-T40 |
2223LG-T25 |
2223LG-T30 |
2224-T25 |
2224-T27 |
2224-T30 |
2224-T40 |
2224-T45 |
2224-T50 |
2224-T55 |
2224SLG-T40 |
2224SLG-T45 |
2224SLG-T50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Forme (embouts) | Taille (tournevis) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | C 6.3 | T 7 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | C 6.3 | T 8 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | C 6.3 | T 9 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | C 6.3 | T 10 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | C 6.3 | T 15 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | C 6.3 | T 27 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | C 6.3 | T 30 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | C 6.3 | T 40 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 65 | C 6.3 | T 25 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | C 6.3 | T 30 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | C 8 | T 25 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | C 8 | T 27 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | C 8 | T 30 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | C 8 | T 40 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | C 8 | T 45 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | C 8 | T 50 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | C 8 | T 55 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | C 8 | T 40 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | C 8 | T 45 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | C 8 | T 50 |
Loading...
Tip Type | Type Torx (hexalobulaire) | Single Product Set Product | Article seul | Appui | Douille TORX |
---|---|---|---|---|---|
Carré conducteur (tournevis) | 1/4" (6,3 mm) | Matériau | Acier spécial |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Forme (embouts)
Taille (tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles