Coupe-fil VDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95 06 230
95 16 165
95 16 200
95 27 600
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Matériau Propriétés des matériaux Adéquation des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Normes Type Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Section de dureté du fil AWG (max.) Diamètre de dureté du fil (max.)
(mm)
Section de dureté du fil (max.)
(mm²)

49.19 €

1 3 jours 95 06 230Acier spécialpolissage|trempé-230-95 06 230274Câble en cuivre. Multi-brins. Diamètre 16,00 mm/50,00 mm²/AWG 1/011650

43.49 €

1 3 jours 95 16 165Acier à outilstrempé|chroméConvient pour les câbles en cuivre et en aluminium. Fils simples et multiples · ne convient pas aux fils d'acier et aux fils de cuivre tréfilés.165DIN EN 6090095 16 165262⌀ 15 mm / 50 mm² / AWG 1/011550

55.33 €

1 3 jours 95 16 200Acier à outilstrempé|chromécâble aluminium et cuivre. Monofilaire et multifilaire · ne convient pas aux fils d'acier ou aux fils de cuivre tréfilés200DIN EN 6090095 16 200340⌀ 20 mm / 70 mm² / AWG 2002070

238.71 €

1 9 jours 95 27 600Acier au four électrique au chrome-vanadiumtrempé|polissageCâble Cu et Al. Monofilaire et multifilaire. Ne convient pas aux fils d'acier et aux fils de cuivre étirés600IEC 60900DIN. EN 60900. ASTM F150595 27 6002301⌀ 27 mm. 150 mm² / AWG 5/0527150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN EN 60900 Type de produit Coupe-fil VDE Convient à (dénudage de câble) Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs

Assistance technique