Coupe-câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13 62 180
13 66 180
13 66 180 T
95 05 165
95 11 165
95 11 200
95 12 165
95 12 165 T
95 12 200
95 16 165 T
95 17 200
95 21 165
95 21 600
95 22 165
95 26 165
95 41 165
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN N° de pièce du fabricant Matériau Propriétés des matériaux Adéquation des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Normes Type Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Section de dureté du fil AWG (max.) Diamètre de dureté du fil (max.)
(mm)
Section de dureté du fil (max.)
(mm²)

46.01 €

6 4 jours -13 62 180---180--210-71550

52.36 €

1 4 jours -13 66 180-Placage au chrome-180--210-5|71550

59.69 €

1 4 jours -13 66 180 T-Placage au chrome-180--212-5|71550

19.96 €

6 3 jours -95 05 165Acier chirurgicaltrempé|polissage-165--111Câble en cuivre . Multi-brin. Diamètre 10,00 mm/24 mm²/AWG 331024

26.19 €

6 3 jours -95 11 165Acier à outilsbruni|trempéConvient aux câbles en aluminium et en cuivre. Monobrins et multibrins · Ne convient pas aux fils d'acier et aux fils de cuivre tréfilés.165-95 11 165215⌀ 15 mm/50 mm²/AWG 1/001550

40.31 €

6 3 jours -95 11 200Acier à outilsbruni|trempéConvient aux câbles en aluminium et en cuivre. Monobrins et multibrins · Ne convient pas aux fils d'acier et aux fils de cuivre tréfilés.200-95 11 200283⌀ 5 mm; 70 mm² / AWG 2/022070

30.09 €

6 3 jours -95 12 165Acier à outilsbruni|trempéCâble Cu et Al. Monofilaire et multifilaire. Ne convient pas aux fils d'acier et aux fils de cuivre étirés165-95 12 165250⌀ 15 mm/50 mm²/AWG 1/001550

37.41 €

1 4 jours -95 12 165 TAcier à outilsbruni-165--255----

48.94 €

6 3 jours -95 12 200Acier à outilsbruni|trempéConvient aux câbles en aluminium et en cuivre. Monobrins et multibrins · Ne convient pas aux fils d'acier et aux fils de cuivre tréfilés.200-95 12 200324⌀ 20 mm / 70 mm² / AWG 2022070

50.81 €

1 4 jours -95 16 165 T-Placage au chromecâble aluminium et cuivre. Monofilaire et multifilaire · ne convient pas aux fils d'acier ou aux fils de cuivre tréfilés165DIN EN 60900-256--1550

60.13 €

1 3 jours DIN EN 6090095 17 200Acier à outilstrempé|chromécâble aluminium et cuivre. Monofilaire et multifilaire · ne convient pas aux fils d'acier ou aux fils de cuivre tréfilés200DIN EN 6090095 17 200360⌀ 20 mm; 70 mm² / AWG 2/002070

35.10 €

6 3 jours -95 21 165Acier à outilsbruni|trempé-165-95 21 165215Câble en cuivre . À brins multiples. Diamètre 15 mm / 50 mm2 / AWG 1/0-1550

209.14 €

1 9 jours -95 21 600Acier au four électrique au chrome-vanadiumtrempé|polissageCâble Cu et Al. Monofilaire et multifilaire. Ne convient pas aux fils d'acier et aux fils de cuivre étirés600-95 21 6001836⌀ 27 mm. 150 mm² / AWG 5/0527150

38.69 €

6 3 jours -95 22 165Acier à outilsbruni|trempé-165-95 22 165254Câble en cuivre . À brins multiples. Diamètre 15 mm / 50 mm2 / AWG 1/001550

51.87 €

1 3 jours -95 26 165Acier à outilstrempé|chromé-165-95 26 165275Câble en cuivre . À brins multiples. Diamètre 15 mm / 50 mm2 / AWG 1/001550

46.46 €

6 9 jours -95 41 165Acier à outilsbruni|trempé-165--220--1235

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Coupe-câble Convient à (dénudage de câble) Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs

Assistance technique