Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6-771
Overall Length(mm) | 100 | Matériau | Acier au chrome-vanadium | Propriétés des matériaux | Placage au chrome |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | manette de vitesse | Plage de réglage | 0 - 12 mm | Taille de la clé(mm) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de manette de vitesse, le numéro d'article est le suivant: 6-771.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6-771.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles