Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05027911001
Référence pièce
|
---|
05027911001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque Adjustment Range (cN/m) | Torque Precision (±%) | Overall length (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de poignée (mm) | Matériau (détails) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (hauteur) (mm) | Type de produit | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (mm) | Taille (tournevis) | Taille de la clé (mm) | Normes | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 | 10 | - | 4 | 65 | - | - | - | - | 37 | 105 | Pointe Noir. · poignée : Forme Kraft. Avec protection anti-roulis. Multi-composant | Acier à outils | phosphaté | - | Contrôleur de couple | Atelier | Poignée outil polyvalente|calibrée|préréglée | 2.5 | - | 2.5 | - | 124 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Clé Crowfoot pied-de-biche, le numéro d'article est le suivant: 05027911001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05027911001.
Configurer
Propriétés de base
Overall length (mm)
Type de lame
Norme DIN
Appui
Norme EN
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille (tournevis)
Normes
Type
Torque Adjustment Range (cN/m)
Torque Precision (±%)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Diamètre de la poignée(mm)
Longueur de poignée(mm)
Matériau (détails)
Matériau
Propriétés des matériaux
Type de produit
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille(mm)
Taille de la clé(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05006183001 |
05030402001 |
05030403001 |
05030405001 |
05074721001 |
05074780001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Torque Adjustment Range (cN/m) | Torque Precision (±%) | Overall length (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de poignée (mm) | Matériau (détails) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (hauteur) (mm) | Type de produit | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (mm) | Taille (tournevis) | Taille de la clé (mm) | Normes | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 161 | - | 80 | Rond | DIN EN 60900 | Douille TORX | EN 60900 | 26 | 81 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | VDE | Poignée outil polyvalente | - | T 7 | - | IEC 60900:2004 | - | |
8.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis Torx | - | - | - | - | - | - | - | |
8.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis Torx | - | - | - | - | - | - | - | |
8.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis Torx | - | - | - | - | - | - | - | |
91.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | Tournevis Torx | Atelier | - | - | - | - | - | - | |
138.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis Torx | - | - | - | - | - | - | - |