Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42156
Référence pièce
|
---|
42156 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Type d’alésage | Norme DIN | Forme de coupe finale | Gradient (mm) | Matériau (foret) | Type de produit | Col carré (mm) | Résistance à la traction (max.) (N/mm²) | Longueur de filetage (mm) | Type de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 2.7 | 1000 | 11 | métrique|M3 |
Loading...
Sens du filet | Coupe à coupe, bouture |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tête de taraudage CNC, le numéro d'article est le suivant: 42156.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42156.
Configurer
Propriétés de base
Screw size (Nominal)
Type
Overall Length (L)(mm)
Type d’alésage
Norme DIN
Forme de coupe finale
Gradient(mm)
Matériau (foret)
Type de produit
Col carré(mm)
Résistance à la traction (max.)(N/mm²)
Longueur de filetage(mm)
Type de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
02579 |
02591 |
10301 |
42157 |
42158 |
42159 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Type d’alésage | Norme DIN | Forme de coupe finale | Gradient (mm) | Matériau (foret) | Type de produit | Col carré (mm) | Résistance à la traction (max.) (N/mm²) | Longueur de filetage (mm) | Type de filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf32 | 150 | Pour presse Filin ISO | DIN 374 | Forme C | 1.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 18 | - | 28 | métrique (précision)|M32 x 1,5 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mf25 | - | Pour presse Filin ISO | DIN 374 | Forme C | 1.5 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 14.5 | - | 28 | métrique (précision)|M25 x 1,5 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 56 | Pour alésage traversant avec meulage métrique ISO DIN 13 | DIN 371 | Forme B | 0.5 | HSS | Tête de taraudage CNC | - | - | 11 | métrique|M3 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 63 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.7 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 3.4 | 1000 | 13 | métrique|M4 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 70 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 0.8 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | 1000 | 16 | métrique|M5 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 80 | Pour les trous de dégagement | DIN 371 | Forme B | 1 | HSS-E | Tête de taraudage CNC | 4.9 | 1000 | 19 | métrique|M6 |