Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7498010
Référence pièce
|
---|
7498010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du petit trou (mm) | Propriétés des matériaux | Adéquation des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Diamètre de tige (mm) | Porte-outil (perçage) | Longueur totale (mm) | Longueur de travail (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.5 | Laminé | Métal|Plastique|Métal non ferreux | 70 | 3.5 | 3.5 | Forme du cylindre | 70 | 39 |
Loading...
Norme DIN | DIN 338 | Matériau (foret) | HSS | Type de produit | Foret hélicoïdal en métal |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Foret hélicoïdal pour métal HSS, le numéro d'article est le suivant: 7498010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7498010.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du petit trou(mm)
Propriétés des matériaux
Adéquation des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Diamètre de tige(mm)
Porte-outil (perçage)
Longueur totale(mm)
Longueur de travail(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7260000 |
7443010 |
7444010 |
7500010 |
7501010 |
7502010 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre du petit trou (mm) | Propriétés des matériaux | Adéquation des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Diamètre de tige (mm) | Porte-outil (perçage) | Longueur totale (mm) | Longueur de travail (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | couper | Métal|Plastique|Métal non ferreux | 59 | 6 | - | 1/4" (6,3 mm) | 59 | 26 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | Cobalt | Métal|Métal non ferreux|Acier inoxydable|Plastique | 49 | 2 | 2 | Forme du cylindre | 49 | 24 | |
3.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | Cobalt | Métal|Métal non ferreux|Acier inoxydable|Plastique | 57 | 2.5 | 2.5 | Forme du cylindre | 57 | 30 | |
1.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | Laminé | Métal|Plastique|Métal non ferreux | 75 | 4 | 4 | Forme du cylindre | 75 | 43 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | Laminé | Métal|Plastique|Métal non ferreux | 75 | 4.2 | 4.2 | Forme du cylindre | 75 | 43 | |
1.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | Laminé | Métal|Plastique|Métal non ferreux | 80 | 4.5 | 4.5 | Forme du cylindre | 80 | 47 |