Jeu de mèches à percussion en carbure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8456000

Référence pièce
8456000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.52 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du petit trou(mm) 5|6|6|8 Matériau (foret) Métal au carbure Adéquation des matériaux Maçonnerie|pierre|béton
Type de produit Jeu de mèches à percussion Porte-outil (perçage) SDS-plus

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de mèches à percussion en carbure, le numéro d'article est le suivant: 8456000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8456000.

Assistance technique