Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2183-1.5 |
2183-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Plage de serrage (mm) | N° de pièce du fabricant | Plage (max.) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 416 | 46 | 2183-1.5 | 46 | 1448 | |
169.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 65 | 2183-2 | 65 | 2417 |
Loading...
Norme DIN | DIN 5234 | Angle de mâchoire | 45° | Forme de la mâchoire | C |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier alliage au chrome-vanadium | Propriétés des matériaux | thermolaqué|trempé | Type de produit | Clé pour tuyau coudé |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Plage de serrage(mm)
N° de pièce du fabricant
Plage (max.)(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles